The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Inter­ruptor dife­ren­cial
  • CDC722F
  • Apare­lhos modu­lares

Int. dif. 1P+N 25A 30mA AC c/B.D. Resi CDC722F

EAN
3250611612650
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Produtos complementares:

CDC742F

Int. dif. 1P+N 25A 30mA AC c/B.D. Resi

CDC722F

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
  • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
  • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Bloqueio das funções de bloqueio
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
  • Tampa de termi­nais
  • MZN175

    Peça p/encravamento do punho

    10,76 €  / Uni.*
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,51 €  / Uni.*
  • MZ905

    Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

    0,00 €  / *
  • CZN005

    Jogo de 2 cobre-bornes 2M 25 a 63A

    2,98 €  / Kit*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    1P+N
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    30 mA
  • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
    0,63 kA
  • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
    6 kA
  • Corrente nominal a -25 °C
    25 A
  • Corrente nominal a -20 °C
    25 A
  • Corrente nominal a -15 °C
    25 A
  • Corrente nominal a -10 °C
    25 A
  • Corrente nominal a -5 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 0 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 5 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 10 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 15 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 20 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 25 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 30 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 35 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 40 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 45 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 50 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 55 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 60 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 65 °C
    25 A
  • Corrente nominal a 70 °C
    21 A
Insta­lação / montagem
  • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo de conexão para produtos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Binário de aperto nominal
    2,80 - 2,80 Nm
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão máx. de funci­o­na­mento
    253 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
Compa­ti­bi­li­dade
  • Adequado para calha DIN
    Sim
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    AC
  • Índice de proteção IP
    IP20
Liga­ções
  • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1 - 25 mm²
  • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1 - 16 mm²
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    2,32 W
Condi­ções de utili­zação
  • Tropi­ca­li­zação
    Execução I
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    2000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    4000
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    35 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
REACH declaration CDC722F
PDF
Relatório de RoHS CDC722F
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem CDC722F | Hager Portugal

    Descarregar imagem CDC722F

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto CDC722F | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto CDC722F

    Int. dif. 1P+N 25A 30mA AC c/B.D. Resi

    PDF
  • Brochura

    Imagem HAGER_SOLUCAO MODULAR PN | Hager Portugal

    HAGER_SOLUCAO MODULAR PN

    Brochura pt-PT 2023-02-07

    PDF
    6,77 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-08-26 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-08-26

    PDF
    672,76 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    CDC742F - Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
    CDC742F
    Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
    Preço
    76,25 €
    / Uni. *
    76,25 €
    / Uni. *
  • 2
    CFC863F - Int. dif. 3P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    CFC863F
    Int. dif. 3P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    Preço
    125,07 €
    / Uni. *
    125,07 €
    / Uni. *
  • 3
    CFC840F - Interruptor diferencial 3P+N 40A 300mA AC com bornes des
    CFC840F
    Int. dif. 3P+N 40A 300mA AC c/bornes des
    Preço
    100,88 €
    / Uni. *
    100,88 €
    / Uni. *
  • 4
    CDH840F - Interruptor diferencial 3P+N 40A 30mA A HI com bornes desalinhados
    CDH840F
    Int. dif. 3P+N 40A 30mA A HI c/bornes des.
    Preço
    150,08 €
    / Uni. *
    150,08 €
    / Uni. *
  • 5
    CFC163F - Int. dif. 1P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    CFC163F
    Int. dif. 1P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    Preço
    106,16 €
    / Uni. *
    106,16 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A