Inter. dif. rearm auto 2P 40A 30mA tipoA CDA240S
EAN
3250611653059
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos2P
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal40 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm0,63 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-16 kA
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2 - 2 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2 - 2 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto nominal2 - 2 Nm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento253 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Capacidade
-
Número de módulos4
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1,5 - 35,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 35,0 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN5,40 W
Condições de utilização
-
Tropicalização95%/55 ºC
-
Altitude2000 m
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Dimensões
-
Altura90 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade74 mm
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto CDA240S
Inter. dif. rearm auto 2P 40A 30mA tipoA
PDF -
Manual de instalação
Notice d'instructions ID à réenclenchement automatique
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF1,44 MB
Mais transferências