![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Anel de instalação para <32mm BSR02R
EAN
4012740027564
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
8,25 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Diâmetro para instalação122 mm
Tampa, porta
-
Forma da tampanenhum
Materiais, acabamento, cores
-
CorPreto
-
Materialpoliamida (PA)
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
-
suitableforinstallationonconcreteNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para BSR02R
PDF10 MB -
Product Drawing
PDF38 KB -
STEP files
STP170 KB -
Ficheiros DXF
DXF123 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências