Bloco dif. 3P 63A sel. 500mA AC 3M BR364
EAN
3250611482031
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
312,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn500 mA
-
Corrente nominal63 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Posição neutraEsquerda
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura61 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade83 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-07
PDF1,14 MBDeclaration
Declaração de conformidade International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-09-23
PDF378,06 kB
Mais transferências