![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bloco dif. 2P 25A 30mA tipo A HI 2M BD225
EAN
3250611342250
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
249,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos2 P
Configuração
-
Nº de módulos2
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA
-
Intensidade nominal25 A
Corrente / temperatura
-
Corrente estipulada a 40ºC25 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado9.2 cm
-
Altura produto instalado7 cm
-
Largura produto instalado3.5 cm
Frequência
-
etimfrequency50 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN10.9 W
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
-
Disparo rápido (Short time)Sim
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos2000
-
Nº de manobras mecânicas2000
Instalação, montagem
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesnão aplicável
-
Elevada desmontagem para produtos modularesNão
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelNão
-
Tempo de disparo regulávelNão
-
Temp. da protecção diferencial0 s
Padrões
-
textoEN 61009-2-1 ; EN 62423
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialA HI
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…40 °C
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para BD225
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF920 KBDeclaration
PDF1 MBDeclaration
PDF378 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências