Calha cablagem BA7A 80x100mm BA7A80100
EAN
4012740199063
Quantidade
12 MTRs
Grupo
11
11,48 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexívelNão
Configuração
-
Configuração des abasEstampado
Corrente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSim
Dimensões
-
Altura da calha80 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da calha100 mm
-
Amplitude dos cortes laterais6 mm
-
Largura da lingueta6.5 mm
Tampa, porta
-
Forma da tampaa granel
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
MaterialPVC
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Perfuração do pedestalEN 50085-2-3:1999
-
Tipo de montagemperfuração inferior
Cabo
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)261
-
Secção Interna / Usual6548 mm²
-
Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)187
-
Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)362
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-3
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Classificação UL 94V0
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
-
Classe de resistência ao fogoM1
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
STEP files
STP1 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências