The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de cablagem
    • Calhas de cablagem em PVC
    • BA7A25080
    Calha cablagem BA7A 25x80mm BA7A25080. A calha perfeita para a passagem de cabos dentro do quadro elétrico. Um produto tecnicamente avançado, que permite uma operacionalidade diferenciadora no mercado.
    EAN
    4012740212557
    Quantidade
    24 Metros
    Grupo
    11
    • Calhas de cablagem em PVC

    Calha cablagem BA7A 25x80mm BA7A25080

    Preço
    5,73 €
    / Metro *
    5,73 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Calha cablagem BA7A 25x80mm

    BA7A25080

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Agrafo para calha de cablagem 1 produtos disponíveis
    • Alicates de rebitar 3 produtos disponíveis
    • Tesouras para cortar calha 1 produtos disponíveis
    • Pinça de corte 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Agrafo para calha de cablagem
    • Alicates de rebitar
    • Tesouras para cortar calha
    • Pinça de corte
    • BA7CLIP

      Agrafo BA7A

      1,34 €  / Uni.*
    • L5264SCHW

      Punção p/ L 5067

      85,48 €  / Uni.*
    • L5263ROT

      Punção p/ L 5123

      85,48 €  / Uni.*
    • L5262GRAU

      Punção p/ L 5085

      85,48 €  / Uni.*
    • L5561

      Alicate de corte

      147,95 €  / Uni.*
    • L6490

      Pinça de corte

      165,66 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      25 mm
    • Largura
      80 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    • Largura da fenda
      6 mm
    • Ampli­tude dos cortes late­rais
      6,50 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      803 - 803 mm²
    Equi­pa­mento
    • Tampa incluída no mate­rial forne­cido
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    • Cor
      Cinzento pedra
    • Código RAL
      7030
    Funções
    • É auto­ex­tin­guível
      Sim
    Arqui­te­tura
    • Flexível
      Não
    Confi­gu­ração
    • Parede lateral
      Ranhu­rado
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Platine de fixação
    Corrente elétrica
    • A fuga de corrente é estável
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A25080
    PDF
    Relatório de RoHS BA7A25080
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BA7A25080 | Hager Portugal

      Descarregar imagem BA7A25080

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BA7A25080 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BA7A25080

      Calha cablagem BA7A 25x80mm

      PDF
    • STEP files

      Imagem Step Model BA7A25080 | Hager Portugal

      Step Model BA7A25080

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      639,48 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Portugal

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Ficha de dados do produto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BA7A100100 - Calha cablagem BA7A 100x100mm
      BA7A100100
      Calha cablagem BA7A 100x100mm
      Preço
      16,78 €
      / Metro *
      16,78 €
      / Metro *
    • 2
      BA7A80080 - Calha cablagem BA7A 80x80mm
      BA7A80080
      Calha cablagem BA7A 80x80mm
      Preço
      10,87 €
      / Metro *
      10,87 €
      / Metro *
    • 3
      BA7A80060 - Calha cablagem BA7A 80x60mm
      BA7A80060
      Calha cablagem BA7A 80x60mm
      Preço
      9,10 €
      / Metro *
      9,10 €
      / Metro *
    • 4
      BA7A80025 - Calha cablagem BA7A 80x25mm
      BA7A80025
      Calha cablagem BA7A 80x25mm
      Preço
      6,34 €
      / Metro *
      6,34 €
      / Metro *
    • 5
      BA7CLIP - Suporte para Calha de cablagem BA7/HA7 a partir de 40 mm de largura
      BA7CLIP
      Agrafo BA7A
      Preço
      1,34 €
      / Uni. *
      1,34 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A