![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - tomada NEMA 5-15R, castnh mate 862632501
EAN
4011334402190
Quantidade
200 PCEs
Grupo
23
Preço
12,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pólosbipolar + terra
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal125 V AC
-
Corrente nominal15 A
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 8017 - Castanho chocolate
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Padrões
-
StandardNEMA 5-15 R
Segurança
-
protecçãosem proteção de contacto aprimorada
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF223 KBDeclaration
PDF226 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências