The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Q.x - teclas estores, antracite
85241126
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Duração do movimento
2 mn
-
operação
activação da função party usando os botões para cima e para baixo> 20 seg.
-
-
Frequência de funcionamento
- Hz
-
-
Material / mão de obra
lacado
-
LED
com LED indicador de protecção de bloqueio
-
modo de instalação
fixação de fixação
-
Tempo de ajuste das lamelas
(ajustável) 50 ms…2.5 s
-
Duração mínima do ajuste das lamelas
≈ 250 ms
-
Tempo de comutação, ajustável
0…500 s
-
Ajuste da lamela na tecla pressionada
< 0.4 s
-
Auto-retenção por 2 minutos na tecla pressionada
> 0.4 s
-
changeovertimeforchangeofdirection
< 0.6 s
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
poupança de energia
baixo requisito de energia intrínseca
-
Umidade relativa (sem condensação)
0…65 % (sem condensação)
-
Aplicações
Comando de estores
-
Série de design principal
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA