Tampa BP KNX S/B 1T c/BCU, setas, cr 80961282
EAN
4011334482109
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
4,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Textos
-
ImpressãoCom impressão de símbolos de setas
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.