Tampa BP KNX Q.x 1T c/BCU, setas, antr 80961226
EAN
4011334482048
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
5,49 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura58,20 mm
-
Largura58,20 mm
-
Profundidade8,10 mm
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 80961226
Tampa BP KNX Q.x 1T c/BCU, setas, antr
PDF
Mais transferências