Tampa p/ BP KNX K.x 2 teclas c/ BCU, alu 80960371
EAN
3250617152891
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
16,90 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Dimensões
-
Altura55 mm
Potência
-
Consumo de energia KNX≈ 108 mW
Câmara
-
lentecom 2 lentes para a exibição de status RGB do módulo de botão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker K.1/K.5
-
SérieKNX, Berker K.1, Berker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências