Tampa p/ BP KNX K.x 1 tecla c/ BCU, alu 80960271

EAN
3250617152747
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
11,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Dimensões
  • Altura
    55 mm
Potência
  • Consumo de energia KNX
    ≈ 108 mW
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker K.1/K.5
  • Série
    KNX, Berker K.1, Berker K.5
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA