The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 75860083
    EAN
    4011334233749
    Quantidade
    1 Uni.

    S.1/B.x - info display, alumínio mate 75860083

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    S.1/B.x - info display, alumínio mate

    75860083

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Acoplador Bus FMD KNX
    85,08 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Texto
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration 75860083
    PDF
    Hager Relatório de RoHS 75860083
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75860083 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 75860083

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75860083 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75860083

      S.1/B.x - info display, alumínio mate

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01) | Hager Portugal

      Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      185,76 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      EXE
      6,01 MB
      Imagem Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      EXE
      7,45 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09) | Hager Portugal

      Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)

      Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

      PDF
      175,05 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A