K.1/K.5 - info display, inox 75860073
EAN
4011334282310
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
83,41 €/ Uni.
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
MaterialMetal, Aço inoxidável, Termoplástico
Textos
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 75860073
K.1/K.5 - info display, inox
PDF -
Manual de instalação
Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF185,76 kB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE6,01 MBBase de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE7,45 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF175,05 kB
Mais transferências