Q.1 - info display, branco 75860029
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Características técnicas
-
Modo de configuração suportadoETS
-
Sistema bus RF KNXNão
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
CorBranco
-
MaterialTermoplástico
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 75860029
Q.1 - info display, branco
PDF -
Manual de instalação
Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF185,76 kB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE6,01 MBBase de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
EXE7,45 MB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF175,05 kB