The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 75860026

Q.x - info display, antracite 75860026

EAN
4011334384489
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Q.x - info display, antracite

75860026

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
75040001
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
83,41 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS
Conec­ti­vi­dade
  • Sistema bus RF KNX
    Não
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Textos
  • Proteção
    Com proteção contra desman­te­la­mento

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 75860026
PDF
Hager Relatório de RoHS 75860026
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75860026 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75860026

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 75860026 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 75860026

    Q.x - info display, antracite

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01) | Hager Portugal

    Manual for 758600xx - Info display (DE-EN-NL-FR-NO, 2003-01)

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    185,76 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

    EXE
    6,01 MB
    Imagem Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

    EXE
    7,45 MB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09) | Hager Portugal

    Application description ETS for 758600xx - Info display (EN, 2002-09)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    175,05 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A