S.1/B.x - BP KNX 5 tec+termst., brc crm 75665780

EAN
4011334283492
Quantidade
1 Uni.

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Número de teclas
    5
Dimensões
  • Altura
    111 mm
  • Largura
    55.8 mm
Ecrã
  • Com ecrã
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 1013 - Branco pérola
  • Material
    termoplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Não
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    12
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
Utilização
  • _empty_
    Porta-etiquetas
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificação
  • Série de design principal
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA