![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - BP KNX 5 tec+termst., inox 75665773
EAN
4011334283515
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
393,65 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
-
temporizadorescom temporizador de temperatura da divisão
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas5
-
operaçãooperação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
Dimensões
-
Medida do porta-etiqueta (L X A)66.8 x 15.7 mm
-
Altura15.7 mm
-
Largura70.9 mm
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieaço inoxidável
-
Cor RALRAL 9022 - Cinzento pérola claro
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPapel
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Equipamento
-
Número de pontos de actuação12
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de configuraciónBeschriftungsfeld(er) - Folie
-
controlopara controlo de sala individual
Software
-
Actualizaçãocom Flash-Controller
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker K.1/K.5
-
SérieKNX, Berker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)
EXE7 MB -
Declaração de conformidade
PDF261 KBPDF262 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências