The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 75665770
    EAN
    4011334283508
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    25
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    K.1/K.5 - BP KNX 5 tec+termst., brc crm 75665770

    Preço
    419,74 €
    / Uni. *
    419,74 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos similares:

    WAK5010WM

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    K.1/K.5 - BP KNX 5 tec+termst., brc crm

    75665770

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Acoplador Bus FMD KNX
    88,06 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    13097009
    13097009
    K.1 - quadro largo, branco
    6,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      111 mm
    • Largura
      70,90 mm
    • Profun­di­dade
      14,35 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      12
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Ecrã
    • Com display
      Sim
    Texto
    • Função
      Para funções de inter­rup­tor, botão de pres­são, vari­a­do­res, estores e termós­tato, Com função de proteção de válvula
    • Modo de funci­o­na­mento
      Modos de funci­o­na­mento do contro­la­dor: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/­calor
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento
    • Tempe­ra­tura
      Medição da tempe­ra­tura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Não
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Tele­grama KNX gené­rico, Com medição de tempe­ra­tura, Termos­tato
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 75665770
    PDF
    Relatório de RoHS 75665770
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75665770 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 75665770

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75665770 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75665770

      K.1/K.5 - BP KNX 5 tec+termst., brc crm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12) | Hager Portugal

      Manual for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button 2gang with thermostat (EN, 2021-12)

      Manual de instalação en-GB 2022-09-12

      PDF
      1,35 MB
    • Ferramenta

      Imagem Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01 | Hager Portugal

      Label templates DesignPro 2000 for Kx touch sensors - 7516xx-7566xx 2013-01

      Ferramenta de-DE 2023-10-30

      ZIP
      68,63 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Portugal

      KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      EXE
      7,93 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07) | Hager Portugal

      Application description ETS for 756627xx-756637xx-756657xx - Push-button with thermostat (EN, 2006-07)

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
      Imagem Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03) | Hager Portugal

      Application description ETS for 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Push-button with thermostat (EN, 2009-03)

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,88 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-03-05

      PDF
      261,26 kB
      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-03-05

      PDF
      262,21 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A