The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 75664693

B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, inox 75664693

EAN
4011334257356
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, inox

75664693

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
75040001
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
85,08 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Porta-e­ti­quetas 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Porta-e­ti­quetas
  • 75900081

    B.IQ - etiquetas 4 teclas

    15,07 €  / Uni.*

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Sim
Dimen­sões
  • Altura
    158,20 mm
  • Largura
    88,50 mm
  • Profun­di­dade
    16,65 mm
Equi­pa­mento
  • Número de pontos de comando
    10
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Mate­riais
  • Código RAL
    9022
  • Mate­rial
    Metal, Aço inoxi­dável
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Ecrã
  • Com display
    Sim
Textos
  • Função
    Para funções para inter­rup­tor, botão de pres­são, reós­tato, estores e termós­tato, Com função de proteção de válvula, Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
  • Modo de funci­o­na­mento
    Modos de funci­o­na­mento do contro­la­dor: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/­calor
  • Proteção
    Com proteção contra desman­te­la­mento
  • Tempe­ra­tura
    Medição da tempe­ra­tura através do sensor de tempe­ra­tura interno e/ou de um objeto de comu­ni­cação externo (relação de medição para­me­tri­zá­vel), Forne­ci­mento do valor da tempe­ra­tura interna através de um objeto de comu­ni­cação

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75664693 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75664693

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 75664693 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 75664693

    B.IQ - BP KNX IV 4 tec+termóst, inox

    PDF
  • Ferramenta

    Imagem Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Portugal

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Ferramenta de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Portugal

    KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

    Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE 2023-08-25

    EXE
    9,16 MB
    Imagem KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B) | Hager Portugal

    KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

    ZIP
    7,75 MB
    Imagem KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B) | Hager Portugal

    KNX plugin for 7566369xx-7566469xx-7566569xx - B.IQ IR push-button with thermostat (V108B)

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2023-08-25

    ZIP
    6,41 MB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager Portugal

    Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    200,30 kB
    Imagem Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager Portugal

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,39 MB
    Imagem Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager Portugal

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,63 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A