The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sensor KNX CO2, Tª e humid., K.x, ant mt
75441375
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
modo de operação
Modos de operação: conforto, modo de espera, redução noturna, proteção contra gelo / calor
-
botão / botão de pressão
com botão de programação e LED vermelho de programação
-
entradas binárias
com 2 entradas de binário independentes para contactos isolados
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
12.5 mA
-
Altura de instalação
1.5 m
-
co2sensormeasuringrangeppm
0 / 0.2 %
-
Cor RAL
RAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material
Plástico + metal
-
Aparência da superfície
mate
-
Tipo de tratamento da superficie
lacado
-
modo de instalação
sem garras de expansão
-
modo de ligação
Barra de ligação com terminais de parafuso para entradas binárias
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Comprimento do cabo binário
5 m
-
Modos de configuração possíveis
system
-
Tipo de produto:
tipo de produto: controlador
-
aquecimento
aquecimento ou arrefecimento em 2 fases, para modo de aquecimento ou arrefecimento
-
controlo
para regulação de espaço único
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
protecção
com protecção anti roubo
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energética
IV (2%)
-
-
Alcance de medição de temperatura, linear
-5…45 °C
-
Aplicações
KNX - sensores
-
família de produtos:
família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
-
Série de design principal
KNX - Berker K.1/K.5
-
Série
KNX, Berker K.1, Berker K.5
-
Texto de indicação
Recomendação: use uma caixa funda.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA