K.1/K.5 - termóstato remoto, alu 75441271
EAN
4011334384625
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
modo de operaçãomodos de operação: conforto, espera, crepúsculo, frio/calor, ponto de condensação
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
-
entradas bináriascom 4 entradas independentes de binário para contactos isolados p.ex. contacto magnético de janela, 4 entradas binárias ou 2-3 entradas binárias e 1-2 saídas parametrizáveis
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)max. 7.5 mA
-
Corrente de saída por canalmáx. 0.8 mA
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obraAlumínio anodizado
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Comprimento do cabo da sonda50 m
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.3…1 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1.5 mm²
-
modo de ligaçãoEntradas / saídas binárias com terminais de parafuso
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Cabo
-
Comprimento do cabo, entradas / saídasmáx. 5 m
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
parametrizaçãoconduta pode ser definida por retorno da tensão do bus, protecção da válvula pode ser definida
Equipamento
-
Tipo de produto:tipo de produto: controlador
-
aquecimentopara modo de aquecimento e/ou arrefecimento, aquecimento ou arrefecimento em 2 fases
-
controlopara controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos), para regulação de espaço único
Segurança
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores
-
família de produtos:família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
-
Série de design principalKNX - Berker K.1/K.5
-
SérieKNX, Berker K.1, Berker K.5
Instruções
-
Texto particularEntrada binária 4 parâmetros definíveis para sensor de temperatura, encomenda 161.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD2301 KBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
VD2181 KBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD4304 KBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
VD4142 KB -
Declaração de conformidade
PDF293 KBPDF287 KB
Mais transferências