![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Sensor KNX CO2, Tª e humid., S/B, cr 75441352
EAN
4011334450931
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
262,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)12.5 mA
Dimensões
-
Altura de instalação1.5 m
Medição
-
co2sensormeasuringrangeppm0 / 0.2 %
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 1013 - Branco pérola
-
MaterialPlástico + metal
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Cabo
-
Comprimento do cabo binário5 m
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Equipamento
-
Tipo de produto:tipo de produto: controlador
-
aquecimentoaquecimento ou arrefecimento em 2 fases, para modo de aquecimento ou arrefecimento
-
controlopara regulação de espaço único
Segurança
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
relativehumidity95 %
Temperatura
-
Alcance de medição de temperatura, linear-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores
-
família de produtos:família de produtos: aquecimento, ar condicionado, ventilação
-
Série de design principalKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SérieKNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Instruções
-
Texto de indicaçãoRecomendação: use uma caixa funda.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
VD55 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências