S.1/B.x - termóstato remoto, branco 75441259
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados7,50 mA
Funções
-
Possibilidade de serviço em paraleloNão
-
Com operação localNão
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
Dimensões
-
Profundidade da montagem22,70 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar26 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Texto
-
Modo de instalaçãoSem garras de expansão
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Entrada binária, Telegrama KNX genérico, Com medição de temperatura, Termostato
-
Formatos de dadosKNX (TP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF293,22 kB
Mais transferências