The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • 75163594
    EAN
    4011334257561
    Quantidade
    1 Uni.
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, alu 75163594

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, alu

    75163594

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Acoplador Bus FMD KNX
    88,06 €/ Uni.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Porta-e­ti­quetas 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Porta-e­ti­quetas
    • 75900080

      B.IQ - etiquetas 1-2-3 teclas

      10,76 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      88,50 mm
    • Largura
      88,50 mm
    • Profun­di­dade
      16,65 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de pontos de comando
      6
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Código RAL
      9006
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Acaba­mento
      Mate
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Ecrã
    • Com display
      Não
    Texto
    • Função
      Para funções de inter­ru­tor, botão de pres­são, reós­tato e estores
    • Proteção
      Com proteção contra desman­te­la­mento
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Não
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Tele­grama KNX gené­rico
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75163594
    PDF
    Relatório de RoHS 75163594
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 75163594 | Hager Portugal

      Imagem do produto 75163594

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 75163594 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 75163594

      B.IQ - BP KNX 3 teclas Comf, alu

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12) | Hager Portugal

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Manual de instalação International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • Software de instalação/programação

      Imagem Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager Portugal

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Ferramenta de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Base de dados KNX

      Imagem KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS2) for 751635xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD1
      99,62 kB
      Imagem KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10) | Hager Portugal

      KNX Database (from ETS2) for 7516359xx - B.IQ push-button 3gang comfort (2012-10)

      Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

      VD1
      200,26 kB
    • Guia de aplicação ETS

      Imagem Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08) | Hager Portugal

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • SupportDataActNotice

      Imagem Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Portugal

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

      Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A