TS Sensor - tecla x4 c/BCU, vidro branco 75144830

EAN
4011334383925
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
499,42 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Sim
  • função
    funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Número de teclas
    0
  • operação
    operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco
Dimensões
  • Profundidade
    37.7 mm
  • Profundidade
    5.7 mm
  • Dimensões (L x A X P)
    86 x 160 x 5.7 mm
  • Altura
    160 mm
  • Largura
    86 mm
Potência
  • Consumo
    12.5 mA
Medição
  • codificador
    codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    vidro branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    Vidro
  • Tipo de tratamento da superficie
    tampografia
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com um LED LIGADO azul e 8 LED de estado brancos
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical
Ligação
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    8
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • Série de design principal
    KNX - Berker TS Sensor
  • Série
    KNX, Sensor Berker TS
Instruções
  • Texto de indicação
    Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA