The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 48604020
    EAN
    4011334535331
    Quantidade
    1 Uni.

    Q.x/K.x - Tomada USB-C PD, 65W, Q.x/K.x 48604020

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Produtos similares:

    WAS4154

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x/K.x - Tomada USB-C PD, 65W, Q.x/K.x

    48604020

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    48606086
    48606086
    Q.x - esp. central USB-C PD, antrac
    5,78 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de conec­tor/­ficha USB
      C
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    • Tensão de entrada
      198-275 V
    • Tensão de saída
      5-20 V
    Dimen­sões
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      40 mm
    • Profun­di­dade
      40 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      USB-C
    Equi­pa­mento
    • Número de saídas
      1
    Aces­só­rios
    • Com fusível em mini­a­tura
      Não
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Potência
    • Potência de saída
      65 W
    • Potência absor­vida em standby
      0,1 W
    Corrente elétrica
    • Corrente de saída
      3250 mA

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP_Berker_HAGE-00747-V01.01-EN_24072023
    PDF
    386,16 kB
    REACH declaration 48604020
    PDF
    Relatório de RoHS 48604020
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48604020 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 48604020

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48604020 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48604020

      Q.x/K.x - Tomada USB-C PD, 65W, Q.x/K.x

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05) | Hager Portugal

      Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26

      PDF
      1,04 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,83 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A