K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, antrc mt 47597006
Preço
26,93 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Também disponível em
Cor do produto - Antracite
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RALSemelhante ao RAL 7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura120 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoAlto
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos2
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 47597006
K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, antrc mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-11-04
PDF160,38 kB
Declaração de conformidade International 2023-05-04
PDF261,49 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF392,53 kB
Mais transferências