K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac 47597004
EAN
4011334453949
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
34,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
AcabamentoMate
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura120 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
-
SistemaBerker K.x
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
-
Posição de montagem/ligaçãoAlto
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Índice de proteção IPIP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 47597004
K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-05-04
PDF261,49 kB
Mais transferências