S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, alum mt 47299939
EAN
4011334360711
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar31 mm
-
Altura121,50 mm
-
Largura80,50 mm
-
Profundidade47,60 mm
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos2
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
TampaPlaca de cobertura completa
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada