![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, creme 47088982
EAN
4011334280484
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
186,43 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
VersãoDIN 49440
-
Modo de fixaçãoEncastrada
-
referênciatipo A para correntes alternadas e correntes directas pulsantes
Configuração
-
Nº de módulos1
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
-
Corrente nominal16 A
Corrente eléctrica
-
Medida de corrente de fuga30 mA
-
Intensidade nominal16 A
-
surgecurrentresistance250 A (8/20) µs
-
Resistência ao curto-circuito (com fusível de reserva 20 AgL)3 kA
Dimensões
-
Profundidade de montagem31.9 mm
Disparador
-
Tempo de disparo≤ 30 ms
Tampa, porta
-
tampaPlaca de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco
-
CorBranco
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 1013 - Branco pérola
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
Bornes de junçãoDIN 49073-1
-
Bornes de junçãode acordo com VDE 0620-1
-
modo de ligaçãocom terminais de encaixe
Padrões
-
Testado em conformidade com a normaVDE 0664 parte 11
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK02
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãoProteção de contacto aprimorada
-
withenhancedcontactprotectionSim
Identificação
-
Série de design principalBerker S.1/B.3/B.7
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF160 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências