![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Interrup. rotativo p/ estores, bipolar 3842
EAN
4011334024682
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceRotativo
Funções
-
funçãocom função de bloqueio por toque
Configuração
-
modo de comutaçãocom posição 0
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
-
Corrente nominal10 A
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação10 A
Dimensões
-
Profundidade47 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãocom garras de expansão
Ligação
-
Bornes de junçãode acordo com IEC 60669-1
-
Bornes de junçãode acordo com VDE 0632-1
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
centros / placas centraispara centro com botão rotativo
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesComando de estores
-
Série de design principalComando de estores