Interrup. rotativo p/ estores, unipolar 3841

EAN
4011334024675
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Configuração
  • modo de comutação
    com posição 0
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    46 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    de acordo com IEC 60669-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0632-1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Equipamento
  • centros / placas centrais
    para centro com botão rotativo
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Comando de estores
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA