The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 383800
    EAN
    4011334321347
    Quantidade
    1 Uni.

    1930/Gls/Plzz - botão rot. duplo, 2 entr 383800

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    1930/Gls/Plzz - botão rot. duplo, 2 entr

    383800

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 1913

      Extensão p/ garras

      1,11 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva curta
    • Número de polos
      2
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      42 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      0
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pressão de grupo
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 383800 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 383800

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 383800 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 383800

      1930/Gls/Plzz - botão rot. duplo, 2 entr

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10) | Hager Portugal

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Imagem Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03) | Hager Portugal

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Manual de instalação en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A