1930/Gls/Plzz - comutador estores, preto 381101
EAN
4011334024538
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceRotativo
Funções
-
funçãocom função de bloqueio por toque
Configuração
-
modo de comutaçãocom posição 0
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
-
Corrente nominal10 A
Corrente eléctrica
-
Corrente de comutação10 A
Dimensões
-
Profundidade55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Corpreto intenso
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciebrilhante
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalSerie 1930/Glas
-
SérieSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal ; Glasserie