1930/Gls/Plzz - comutador estores, branc 3811
EAN
4011334024521
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Materiais
-
CorBranco
-
MaterialMetal, Plástico
-
AcabamentoBrilhante
-
TratamentoSem tratamento