K.1/K.5 - tomada 3xRCA+S-video, branco 3315327009
EAN
4011334330066
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
92,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Frequência
-
Faixa de frequência de áudio20 Hz…20 kHz
-
Faixa de frequência de vídeomáx. 160 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPlástico + metal
-
material / superfíciecontactos banhados a ouro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão, para fixação por parafuso
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalberker K.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências