The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • 3313071404
    EAN
    3250617152365
    Quantidade
    10 Peças
    • Tomadas - Berker S.1
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Tomadas - Berker B.3
    • Tomadas - Berker B.7
    • Tomadas - Berker Q.3
    • Ver mais

    S.1/B.x - esplh. tom.BS c/interr, alu mt 3313071404

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - esplh. tom.BS c/interr, alu mt

    3313071404

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Alumínio
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­sões
    • Altura
      56 mm
    • Largura
      56 mm
    • Profun­di­dade
      10 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313071404
    PDF
    Relatório de RoHS 3313071404
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 3313071404 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 3313071404

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 3313071404 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 3313071404

      S.1/B.x - esplh. tom.BS c/interr, alu mt

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WL0610 - lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - branco
      WL0610
      lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - branco
      Preço
      5,51 €
      / Uni. *
      5,51 €
      / Uni. *
    • 2
      WL0070 - lumina - Interruptor triplo, branco
      WL0070
      lumina - Interruptor triplo, branco
      Preço
      5,16 €
      / Uni. *
      5,16 €
      / Uni. *
    • 3
      WL0220 - lumina - Comutador de escada com sinalizador, branco
      WL0220
      lumina - Comut. escada c/sinaliz, branco
      Preço
      4,81 €
      / Uni. *
      4,81 €
      / Uni. *
    • 4
      WL0240 - lumina - Comutador de lustre com sinalizador, branco
      WL0240
      lumina - Comut. lustre c/sinaliz, branco
      Preço
      6,80 €
      / Uni. *
      6,80 €
      / Uni. *
    • 5
      WL0073 - lumina - Interruptor triplo - preto
      WL0073
      lumina - Interruptor triplo - preto
      Preço
      8,77 €
      / Uni. *
      8,77 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A