The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
K.1/K.5 - Radio Touch, alum lac
28807003
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Para altifalantes
por canal 4…8 Ω
-
operação
Operação através de toque no escrã
-
recepção / Transmissão
Rádio FM estéreo com display RDS
-
entradas
entrada de áudio externo, ex. para leitor de MP3 ou docking station
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Profundidade de montagem
33 mm
-
Dimensão do écran (L x A)
35 x 28 mm
-
-
-
Faixa de frequência
87.5…108 MHz
-
-
Cor RAL
RAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obra
lacado
-
-
Aparência da superfície
mate
-
Seção transversal do condutor
máx. 2.5 mm²
-
Seção transversal do condutor (alto-falantes)
máx. 1.5 mm²
-
modo de ligação
com terminais de parafuso
-
ligação
com 2 conexões de alto-falante
-
Componente
com um altifalante
-
Aplicações
Tecnologia de comunicação
-
Série de design principal
berker K.5
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA