The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 19640001
    EAN
    4011334303237
    Quantidade
    1 Uni.

    TS Crystal - botão Crystal, cromado 19640001

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    TS Crystal - botão Crystal, cromado

    19640001

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    1392
    1392
    TS - centro vidro 2 BP, transp
    75,03 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    1394
    1394
    TS - centro vidro 4 BP, transp
    99,42 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    1311
    1311
    TS - centro vidro 1 BP facetado, transp
    67,27 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    1341
    1341
    TS - centro vidro 4 BP facetado, transp
    99,42 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      1,50 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      24 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Crómio
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Latão
    • Trata­mento
      Cromado, Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      23 mm
    • Largura
      23 mm
    • Profun­di­dade
      23 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      13 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pres­sim­ples
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 19640001 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 19640001

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 19640001 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 19640001

      TS Crystal - botão Crystal, cromado

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A