R.8 - caixa de aparelhagem x2 18721020
EAN
4011334502890
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
6,33 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Caixa de encastrar 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura155 mm
-
Diâmetro0
-
Profundidade60,50 mm
Ligações
-
Número de entradas de condutores12
Cabo
-
Diâmetro do cabo16 mm
Compatibilidade
-
Pode ser acopladoNão
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorCreme
-
AcabamentoMate
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20