R.8 - caixa alvenaria x2 18720020

EAN
4011334502852
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
9,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    64 mm
  • Profundidade de montagem
    54 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    vermelho
  • Cor
    Vermelho
  • Cor
    vermelho
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Segurança
  • protecção
    nenhum
Identificação
  • Série de design principal
    Berker R.8
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA