R.8 - caixa alvenaria x1 18720010
EAN
4011334502845
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
6,67 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura92,50 mm
-
Largura92,50 mm
-
Diâmetro0
-
Profundidade64 mm
Ligações
-
Número de entradas de condutores4
Cabo
-
Diâmetro do cabo14 mm
Compatibilidade
-
Pode ser acopladoNão
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
CorVermelho
-
AcabamentoMate
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.