![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.7 - Módulo LED p/ quadro, downlight 168055
EAN
4011334502319
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
34,48 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoDirecta
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Consumomáx. 6 mA
Detecção
-
sensorsensor de brilho integrado que liga a luz de orientação no crepúsculo e desliga quando há brilho suficiente
Materiais, acabamento, cores
-
Cortransparente
-
colourmaterialwa18digitstransparente
-
Materialmatéria plástica
Gestão de iluminação
-
Brilho de activação≈ 90 lx
-
Cor da lâmpadabranco
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Cabo
-
Comprimento do cabo≈ 6 cm
-
cablagemPossibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Equipamento
-
Com iluminaçãoSim
Identificação
-
Série de design principalBerker Q.7