Q.7 - Módulo LED p/ quadro, envolvente 168050

EAN
4011334502302
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
39,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Directa
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    230 V
Potência
  • Consumo
    máx. 5 mA
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    transparente
  • colourmaterialwa18digits
    transparente
  • Material
    matéria plástica
Gestão de iluminação
  • Cor da lâmpada
    branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    fixação de fixação
Cabo
  • Comprimento do cabo
    ≈ 6 cm
  • cablagem
    Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
  • Com iluminação
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker Q.7
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA