Centro pré-corte Ø22,5mm, branco mate 14321909
EAN
4011334321637
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
7,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Dimensões
-
Distância de parafuso36 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate / aveludado
Instalação, montagem
-
Abertura de montagemde acordo com IEC 60947-5-1
-
cortecom entalhe diâm. 22,5 mm
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Segurança
-
textimpactstrengthIK05
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalSistema de placa central
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas, Berker Q.1
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências