EAN
4011334272281
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
7,39 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Distância de parafuso
    36 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
Instalação, montagem
  • corte
    com entalhe diâm. 18,8 mm
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com chapa de suporte
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Sistema de placa central
  • Série
    Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas ; Berker Arsys ; Berker K.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Para informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA