EAN
4011334275749
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
14,64 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Distância de parafuso
    36 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    aço inoxidável
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • corte
    com entalhe diâm. 18,8 mm
  • modo de instalação
    sem garras de expansão
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com chapa de suporte
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Sistema de placa central
  • Série
    Berker Arsys ; Berker K.5
Instruções
  • Texto de indicação
    Para informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA