Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, branco 10966089
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,80 mm
-
Largura58,80 mm
-
Profundidade30,50 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 10966089
Q.x - botão rotativo 0-1-2-3, branco
PDF
Mais transferências